Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Part number: 09 58 022 1012
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CND

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Connector sets
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 22
Copper alloy Gold plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: ‌10 A
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Degree of protection: IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
Notes
Compare
Part number: 09 58 022 1012
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Product Details
名称
  • カテゴリ コネクタセット
  • 製品シリーズ HARTING UIC
  • 名称 558
  • エレメント コネクタセット
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー Male
  • コンタクト数 22
  • PEコンタクト Yes
  • ケーブルエントリー 1x Pg 21
  • 詳細
    Crimp contacts enclosed separatly
    Please order conduit parts separately.
技術的特性
  • 導体断面積 0.75 ... 1 mm²
  • 導体断面積 AWG 18 ... AWG 17
  • 定格電流 ‌ 10 A
  • 定格電圧 110 V
  • 絶縁抵抗 >107 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 4 mΩ
  • ストリップ 長さ 5 mm
  • 使用温度範囲 -50 ... +125 °C
  • 嵌合回数 ≥ 10,000
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
材質
  • 材質 (インサート) Polyamide (PA)
  • カラー(インサート) Black
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト) Gold plated
  • 材質 (フード/ハウジング)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • カラー(フード/ハウジング)
    Black
    RAL 5010 (gentian blue)
  • 材質 (シール) Silicone
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
仕様および認証
  • 仕様
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Category 2
    IEC 60529
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 180 g
  • 原産国 インド
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140190337
  • ETIM EC002635
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)