Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 45 771 0055
RJI Kabel AWG 22/1,2xIP20;40m;mass.;Ove
RJI Kabel AWG 22/1,2xIP20;40m;mass.;Ove

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 40 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Part number: 09 45 771 0055
RJI Kabel AWG 22/1,2xIP20;40m;mass.;Ove
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    Tip cablu
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1 HARTING RJ Industrial®
  • Conector 2 HARTING RJ Industrial®
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului Drept
Versiune
  • Lungimea cablului 40 m
  • Număr de miezuri 4
  • Structură miez 4x AWG 22/1
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 5 Clasa D până la 100 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Verde
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 164 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140251397
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)