Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 20 91 106 1101
RFID Reader RF-R200 (PoE)
RFID Reader RF-R200 (PoE)

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Čtečka
RF-R200-PoE
Poznámky
Porovnejte
Tento díl již nelze objednat. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 20 91 106 1101
RFID Reader RF-R200 (PoE)
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Series Ha-VIS RFID
  • Element Reader
  • Specification RF-R200-PoE
Version
  • Fixing DIN rail mounting kit
Technical characteristics
  • Operating temperature -25 ... +45 °C
  • Storage temperature -25 ... +85 °C
  • Relative humidity 5 ... 95 % Non-condensing
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
  • Frequency 860 ... 960 MHz
Material properties
  • Length 27 mm
  • Width 145 mm
  • Height 85 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    EN 301489
    EN 302208
    FCC 47 FCR Part 15
    RSS-210
    IEC 60068-2-27
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 187.2 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 84719000
  • GTIN 5713140826199
  • eCl@ss 90909090 Interim classification (unspecified)
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Links
Software
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte