Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Part number: 09 48 313 18A6 050
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 5,0m
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 5,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 313 18A6 050
PPV4 2.0 Signal 10p d.e. 10G0,5qmm 5,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Product Details
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 контактов
  • Соединитель 2
    HARTING PushPull (V4) Signal
    10 контактов
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля Провода 1:1
Версия
  • Длина кабеля 5 m
  • Количество жил 10
  • Структура ядра 10x AWG 20
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Номинальное напряжение ‌ 50 V
  • Предельная температура -40 ... +70 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель) Серый
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 1 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140246157
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
Catalogues & Brochures
PushPull Selection Guide
PushPull Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare