Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Nachfolgeprodukte
1
Steckpartner
1
Zubehör
1
Systemkabel
50
Artikelnummer: 21 04 316 1505
Wanddurchführung 7/8" 5pol.(4+PE)/Stift
Wanddurchführung 7/8" 5pol.(4+PE)/Stift

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Wanddurchführung
mit Litzen, für Frontmontage
‌50 cm
Notiz
Vergleichen
Dieser Artikel ist nicht mehr bestellbar. Sie können den Nachfolger 21347400571005 verwenden.
Artikelnummer: 21 04 316 1505
Wanddurchführung 7/8" 5pol.(4+PE)/Stift
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Nachfolgeprodukte
1
Steckpartner
1
Zubehör
1
Systemkabel
50
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe Rundsteckverbinder 7/8"
  • Komponente Wanddurchführung
  • Beschreibung
    mit Litzen
    für Frontmontage
Ausführung
  • Geschlecht Stift
  • Schirmung ungeschirmt
  • Kontaktanzahl 5
  • Anzahl Powerkontakte 4
  • Anzahl Spezialkontakte 1
  • Spezifikation der Spezialkontakte PE-Kontakt
  • Verriegelungsart Schraubverriegelung
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 1 mm²
  • Leiterquerschnitt AWG 18
  • Bemessungsstrom ‌ 10 A
  • Bemessungsspannung Leiter-Erde 230 V
  • Bemessungsspannung Leiter-Leiter 400 V
  • Bemessungsstoßspannung 4,8 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Überspannungskategorie III
  • Isolationswiderstand >108 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Umgebungstemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP67
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Länge der Litzen ‌ 50 cm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
  • Werkstoff Kontakte Messing
  • Kontaktoberfläche Au über Ni steckseitig
  • Werkstoff Gehäuse Kupferzinklegierung
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 74 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140139855
  • eCl@ss 27440103 Rundsteckverbinder, Einbau (mit Leitung)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik
Selection Guide für M8/M12 Kabelkonfektionen
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen