Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 36 D3D 5328 005
M8 CA Acod 3pol an/st m/f snap PUR 0,5m
M8 CA Acod 3pol an/st m/f snap PUR 0,5m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.5 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 21 36 D3D 5328 005
M8 CA Acod 3pol an/st m/f snap PUR 0,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • カテゴリ System cabling
  • 製品シリーズ Circular connectors M8
  • エレメント Cable assemblies
  • 仕様 Pre-assembled on both sides
  • コネクタ 1
    M8 Snap In A-coding
    Male Angled
  • コネクタ 2
    M8 A-coding
    Female Straight
  • ケーブルタイプ Copper cable (round)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.5 m
  • 芯数 3
  • 芯線構造 3x 0.25 mm²
  • コーディング A-coding
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 2 A
  • 定格電圧 30 V
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65
  • ケーブル径 3.7 ... 3.9 mm
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (polyurethane)
  • カラー(ケーブル) グレー
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 23 kg
  • 原産国 China
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140809956
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line