Matching Products
Matching Products NOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
10
Part Number: 09 47 808 0013
M12 cord 4xAWG22/7 outd 2xM12 angl. 20m
M12 cord 4xAWG22/7 outd 2xM12 angl. 20m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 20 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor .
Part Number: 09 47 808 0013
M12 cord 4xAWG22/7 outd 2xM12 angl. 20m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
10
Detalhes do produto
Part List
  • Part list details
    Conector 2
    Conector 1
    Tipo de cabo
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    M12 Codificação D
    Macho Angular
  • Conector 2
    M12 Codificação D
    Macho Angular
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 20 m
  • Número de núcleos 4
  • Estrutura central 4x AWG 22/7
  • Codificação Codificação D
Características técnicas
  • Características de transmissão Cat. 5 Classe D até 100 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Preto
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • ETIM EC002599
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
Documentation
Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare