Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 48 282 8758 075
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 7,5m
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 7,5m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с обеих сторон
Медный кабель (круглый)
Провода 1:1
Длина кабеля: 7.5 m
Примечания
Compare
Артикул: 09 48 282 8758 075
HA PPV4 2.0 RJ45 Cat6A PVC outd. 7,5m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Rendszer kábelezés
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Készre szerelt kábelek
  • Specification Előszerelt mindkét végen
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Connector 2
    HARTING PushPull (V4)
    RJ45
  • Type of cable Rézkábel (kerek)
  • Description of the cable 1:1 vezetékezés
Version
  • Cable length 7,5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Shielding Árnyékolt
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -20 ... +80 °C
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Fekete
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Yes
  • REACH SVHC anyagok Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Antimon-trioxid
    Ólom
    Nikkel
    Naftalin
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Lettország
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140246058
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Instructions
Assembly instructions

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare