myHARTING Login
コンフィギュレータ
Produkter
Produkter
eShop News
Industrial connectors / Han
®
Industrial Ethernet Switches
PCB connectors
Interface connectors
Circular connectors
Operator interfaces
System cabling
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
カタログのダウンロード
製品データePLANをダウンロード
製品データZuken E3シリーズをダウンロード
HARTING YouTubeチャンネル
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Matching Products
Matching Products
NEW
該当データなし
eShop
Device connectivity
PCB connectors
...
Board to board connectors
Mezzanine connection
09 28 148 6532
部品番号: 09 28 148 6532
DIN-Signal 2R048M C1-2 adapter 37,5 mm
画像は一例です。製品詳細を参照ください。
Properties Overview
メザニンアダプター
タイプ 2R, ピンシュラウド付き、基板距離37.5mm用
サーモプラスチック
ノート
Compare
Load in configurator
Free Sample
部品番号: 09 28 148 6532
DIN-Signal 2R048M C1-2 adapter 37,5 mm
ノート
Compare
Load in configurator
Free Sample
All functionalities, price and availability after
sign in
.
要望リストへ追加
ウィッシュリストから削除
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
該当データなし
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
製品詳細
Identification
Category
Accessories
Series
DIN 41612
Type of accessory
Mezzanine Adapter
Description of the accessory
Type 2R
With pin shroud for pcb distance 37.5 mm
Version
Number of contacts
48
Technical characteristics
Insertion force
≤ 45 N
Withdrawal force
≤ 30 N
Performance level
2
acc. to IEC 60603-2
Mating cycles
≥ 400
Material properties
Surface (contacts)
Noble metal over Ni Mating side
Noble metal over Ni Termination side
Material (accessories)
Thermoplastic
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Yes
California Proposition 65 substances
Antimony trioxide
Fire protection on railway vehicles
EN 45545-2 (2020-08)
Requirement set with Hazard Levels
R26
Commercial data
Packaging size
20
Net weight
11.24 g
Country of origin
Vietnam
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140042889
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
Downloads
コネクタパッケージ
Documentation
Data Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF
DXF
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
STEP
JT
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
2D/3D Multi CAD Data
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
Over 60 native formats of 2D and 3D CAD data for all common CAx tools. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Zuken E³.series (2019+)
情報を表示
情報を非表示
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
ZUKEN E3.series data from the ZUKEN Component Cloud for or quick and easy use of HARTING products in ZUKEN E³.series (2019+). The library data includes all important information such as:
Fastening points
Symbols
Alternative views
Technical parameters
Classifications
Part numbers
...
Click
here
for further information.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (英語)
ダウンロード
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
情報を表示
情報を非表示
Download Settings
AAS
ダウンロード
情報を表示
情報を非表示
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
ダウンロード
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
ダウンロード
Selection Guide for Mezzanine Applications
ダウンロード
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
閉じる
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare