Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
2
Part number: 09 67 000 8137
DSUB-ME-CR-KON.AWG20-24;AFS3;RR10.000
DSUB-ME-CR-KON.AWG20-24;AFS3;RR10.000

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Male
Copper alloy
Conductor cross-section: 0.25 ... 0.52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 67 000 8137
DSUB-ME-CR-KON.AWG20-24;AFS3;RR10.000
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
2
Product Details
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Standard
  • Typ kontaktu Kontakt zaciskany
Wersja
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Proces produkcyjny Kontakty wykrawane
  • Zawartość opakowania
    10000 sztuk na rolce
    Odwijana w prawo odwrócona
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,25 ... 0,52 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 24 ... AWG 20
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤1,52 mm
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Długość odizolowania 2,5 ... 3 mm
  • Klasa właściwości 3
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 2.153 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140086968
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
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
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare