Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 09 48 686 8025 010
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 1.0m
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 1.0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Typ R
Kabellänge: 1 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 48 686 8025 010
DB RJ45 PN Type R 4xAWG22/19 1.0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Steckverbinder 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung Typ R
Ausführung
  • Kabellänge 1 m
  • Adernaufbau 4x AWG 22/19
  • Kontaktanzahl 4
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grenztemperatur
    -40 ... +80 °C unbewegt
    -20 ... +60 °C bewegt
  • Kabeldurchmesser 6,3 ... 6,7 mm
  • Minimaler Biegeradius 5x Kabeldurchmesser (einmaliges Biegen)
  • Schleppkettenfähig ja
  • Biegezyklen ≥ 5.000.000 @ Biegeradius = 75 mm @ Kettenlänge = 5 m @ Geschwindigkeit ≤ 5 m/s @ Beschleunigung ≤ 20 m/s²
  • Zyklen Wechselbiegung (tic-toc Test) 1.000.000 @ Biegeradius = 75 mm
  • Torsionstauglichkeit ≥ 5.000.000 @ Torsionswinkel = ±180° @ 1m
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • Farbe Kabel grün
Normen und Zulassungen
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140336865
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen