Han® HPR PYD
Subcategorías
Filters
  • Tamaño
    Select a value Reset filter
    • 24 B
      5
    • 24 HPR enlarged
      4
    • 48 B
      4
  • Tipo de capota/base
    Select a value Reset filter
    • Base de montaje en superficie
      2
    • Base montaje tipo pasamuros
      1
    • Capota
      5
    • Tapa de montaje
      3
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • Bloqueo a tornillo
      9
  • Grado de protección según IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      11
    • IP68
      11
    • IP69 / IPX9K según ISO 20653
      11
  • Entrada de cable
    Select a value Reset filter
    • 3x M25
      2
    • 3x M32
      4
    • 6x M25
      1
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • Han® HC Modular
      1
15 products (of 15)
1/1
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0

Temas & Tendencias