Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
3
Codice prodotto: 15 29 034 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 34pos PL1
har-flex IDC fem w/st-rel 34pos PL1

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Connettore femmina
IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
Contatti: 34
Diritto
Lega di rame
Metallo nobile su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Classe di lavoro: 1
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
Codice prodotto: 15 29 034 2502 000
har-flex IDC fem w/st-rel 34pos PL1
Note
Confronta
NUOVO
Diagramma di carico
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
3
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connettori
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element Connettore femmina
  • Description of the contact Diritto
Version
  • Termination method IDC - Collegamento a perforazione d'isolante
  • Connection type PCB / cable
  • Number of contacts 34
  • Strain relief Completi di guarnizione
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 0,635 mm
  • Contact spacing (mating side) 1,27 mm
  • Clearance distance
    ≥0,35 mm per cavi rigidi
    ≥0,4 mm per conduttori a trefoli
  • Creepage distance
    ≥0,35 mm per cavi rigidi
    ≥0,4 mm per conduttori a trefoli
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance < 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 27,2 N
  • Withdrawal force
    ≥ 5,1 N
    ≤ 23,8 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0,5 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1,82 g
  • Country of origin Cina
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140199163
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Fire Protection
Impostazioni download
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta