Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 09 58 013 1022
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CND
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CND

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Connector sets
Male
Crimp termination
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 13
Copper alloy Silver plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 1 mm²
Rated current: ‌10 A
Polyamide (PA), Fibre-glass reinforced
Degree of protection: IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653 mated condition
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 58 013 1022
UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-AG-CND
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie HARTING UIC
  • Identificación UIC 558
  • Elemento Juegos de conectores
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 13
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x Pg 21
  • Detalles
    Contactos de engaste encerrados por separado
    Por favor, pida las piezas conductoras por separado.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,75 ... 1 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 18 ... AWG 17
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 60 V
  • Resistencia de aislamiento >107 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 4 mΩ
  • Longitud de pelado del cable 5 mm
  • Temperatura de limitación -50 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Grado de protección según IEC 60529 IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado conectado
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Chapado en plata
  • Material (capota/base)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Color (capota/base) Negro
  • Material (junta) Silicona
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Categoría 2
    IEC 60529
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 7 g
  • País de origen India
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140190153
  • ETIM EC002635
  • eCl@ss 27.440.115,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar