Cable de motor
  • Cables de sistema montados y probados
  • Diferentes secciones de cable para distintas clases de potencia
  • para distintos frenos y termistores
  • ¡Se pueden solicitar otras longitudes de cable!
Filters
  • Tipo de cable
    Select a value Reset filter
    • Cable de cobre (redondo)
      10
  • Elemento
    Select a value Reset filter
    • Cable de motor
      10
  • Especificaciones
    Select a value Reset filter
    • Con freno
      7
    • Premontado en un lado
      10
    • con dispositivo térmico
      5
    • para motores con conexión en estrella
      2
  • Estructura de núcleo
    Select a value Reset filter
    • + 2x (2x 0,75 mm²)
      5
    • 4x 1,5 mm²
      5
    • 4x 2.5 mm²
      3
    • 6x 1,5 mm²
      2
  • Número de contactos
    Select a value Reset filter
    • 8
      2
  • Longitud de cable
    Select a value Reset filter
    • 3 m
      4
    • 5 m
      2
    • 1,5 m
      4
18 products (of 18)
1/1
Compare
0
Sort by
Filters
0

Topics & Trends