Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
3
Spare Part
3
Hoods/Housings
143
Part Number: 09 70 006 2616
Staf 06 Pos. M Insert Screw
Staf 06 Pos. M Insert Screw

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Insertos
Terminação parafusada
Macho
Poliamida (PA)
Preto
Corrente Nominal: ‌10 A
Tamanho: 3 A
Contatos: 6
Seção transversal do condutor: 1.5 mm²
Liga de cobre
Banhado a prata
Notes
Compare
Load in configurator
Part Number: 09 70 006 2616
Staf 06 Pos. M Insert Screw
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
3
Spare Part
3
Hoods/Housings
143
Detalhes do produto
Название
  • Категория Контактные вставки
  • Серия Staf®
Версия
  • Метод подключения Винтовое подключение
  • Тип Вилка
  • Размер 3 A
  • Число контактов 6
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 1,5 mm²
  • Номинальный ток ‌ 10 A
  • Номинальное напряжение 25 V
  • Номинальное напряжение
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Номинальное импульсное напряжение 0,8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Номинальное напряжение согласно CSA 50 V
  • Номинальное напряжение, согласно CSA 50 V
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 2 mΩ
  • Момент затяжки ‌0,25 Nm
  • Предельная температура -40 ... +100 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Полиамид (ПА)
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) Посеребренные
  • Группа горючести материала согласно UL 94 HB
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
    Нафталин
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто
    17,9 g
    17,896 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140102866
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

EPLAN Data Portal

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare