Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Pièce détachée
1
Capots/Embases
143
Part number: 09 70 006 2615
STAF 6 STI-L
STAF  6 STI-L

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Solder termination
Male
Polyamide (PA)
Black
Rated current: ‌10 A
Size: 3 A
Contacts: 6
Conductor cross-section: 2.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 70 006 2615
STAF 6 STI-L
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
143
Product Details
Identificação
  • Categoria Insertos
  • Série Staf®
Versão
  • Método de terminação Terminação de solda
  • Gênero Macho
  • Tamanho 3 A
  • Número de Pólos 6
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 2.5 mm²
  • Corrente Nominal ‌ 10 A
  • Tensão Nominal 25 V
  • Tensão Nominal
    ‌ 25 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Tensão nominal de impulso 0.8 kV
  • Grau de poluição 3
  • Tensão nominal conforme UL 50 V
  • Tensão nominal conforme CSA 50 V
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 2 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +100 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polyamide (PA)
  • Cor (inserto) Black
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos) Silver plated
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 HB
  • RoHS compliant with exemption
  • Exceções RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Status ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 16,3 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140102859
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
Chapter Staf®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare