Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 18 030 7001
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 30P 30,48m
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 30P 30,48m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Copper cable (flat)
AWG 28/7
PVC
Cable length: 30.48 m
Notes
Compare
Part number: 09 18 030 7001
SEK CAB FLAT STD AWG28/7 30P 30,48m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (plano)
Versión
  • Longitud de cable 30,48 m
  • Número de núcleos 30
  • Estructura de núcleo AWG 28/7
Características técnicas
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +105 °C no desplazado
    -20 ... +105 °C movido
  • Impedancia ‌100 Ω
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • GTIN 5713140273160
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare