Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Part number: 09 18 530 6914
SEK-18 SV MA STD STR29 RKZ 30P PL2
SEK-18 SV MA STD STR29 RKZ 30P PL2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Wave soldering termination
Rated current: ‌1 A
Contacts: 30
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-13
Thermoplastic resin (PBT)
Grey
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 18 530 6914
SEK-18 SV MA STD STR29 RKZ 30P PL2
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie SEK Estándar
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 30
  • Longitud de terminación 2,9 mm
  • Tipo de bloqueo Con seguros cortos
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 60 N
  • Fuerza de extracción ≤ 60 N
  • Nivel de desempeño
    2
    según IEC 60603-13
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (inserto) Thermoplastic resin (PBT)
  • Color (inserto) Grey
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la Proposición California 65 Yes
  • Sustancias de la Proposición California 65
    Antimony trioxide
    Lead
    Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F3/I3
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 10,12 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140214651
  • ETIM EC002637
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
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
PCB Multi ECAD Data
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Enlaces
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare