Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
54
Werkzeuge
2
Zubehör
9
Artikelnummer: 09 45 151 1121
RJI RJ45 PN Stvb. Cat5, 4p IDC gew.
RJI RJ45 PN Stvb. Cat5, 4p IDC gew.

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Steckverbinder
Kabelsteckverbinder 45° gewinkelt
IDC-Schneidklemmanschluss
Kontakte: 4
Werkstoff: Polyamid (PA)
Schutzart: IP20
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 151 1121
RJI RJ45 PN Stvb. Cat5, 4p IDC gew.
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
54
Werkzeuge
2
Zubehör
9
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe HARTING RJ Industrial®
  • Komponente Kabelsteckverbinder
  • Beschreibung 45° gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart IDC-Schneidklemmanschluss
  • Schirmung voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
  • Kontaktanzahl 4
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,1 ... 0,32 mm²
  • Leiterquerschnitt
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 flexibel
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 starr
  • Aderaußendurchmesser ‌1,6 mm
  • Übertragungseigenschaften Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grenztemperatur -40 ... +70 °C
  • relative Luftfeuchte 95 % nicht kondensierend (Betrieb)
  • Steckzyklen ≥ 750
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
  • Kabeldurchmesser 4,5 ... 8 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Polyamid (PA)
  • Farbe Gehäuse schwarz
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Zulassungen DNV GL
  • PROFINET ja
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 20 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140059368
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27440114 Rechtecksteckverbinder (feldkonfektionierbar)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 01
HARTING Geräteanschlusstechnik
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Verkabelung
Links
Wissen
Videos
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen