Matching Products
Matching Products NUEVO
Zubehör
6
Geräteseite / Wanddurchführung
129
Número de parte: 09 48 689 6018 100
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 10m
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Tipo C
Longitud de cable: 10 m
Notes
Compare
Número de parte: 09 48 689 6018 100
RJ45 - M12 d-code str AWG22/7 PUR 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Zubehör
6
Блочная часть / Проход через панель
129
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈
    RJ45
    원형 콘넥터 M12
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING DualBoot RJ45
  • 커넥터 2
    M12 D-코딩
    수형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 타입 C
버전
  • 케이블 길이 10 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4x AWG 22/7
  • 코딩 D-코딩
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 5 클래스 D, 최대 100 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • 제한 온도 -25 ... +60 °C
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 녹색
상세명세 및 승인
  • 사양 UN/ECE-R 118 철도 차량에 대한 화재 방지
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 675 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140268456
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600