Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 26 231 1000 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 100m
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 100m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
LWL-Kabel
Singlemode, umspritzt, für Anbaugehäuse, kurz
Kabellänge: 100 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 26 231 1000 015
PP SFP XS Assy, XSsh-XSsh 9/125, 100m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series PushPull XS SFP
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 PushPull XS SFP Thermoplastic
  • Connector 2 PushPull XS SFP Thermoplastic
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable
    Singlemode
    Overmoulded
    for bulkhead mounted housings, short
Version
  • Cable length 100 m
  • Core structure 9 / 125 µm
  • Details Other cable lengths on request!
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 139.4 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140281998
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen