Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
1
Inserts
5
Objednací číslo: 09 51 522 0001
MPP-PFT-T1-F-P
MPP-PFT-T1-F-P

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Průchozí panelový kryt
Bez aretačních klipsů
PushPull
Materiál (kryt): Polybutylentereftalát (PBT)
Černá
Materiál (těsnění): PTS
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 51 522 0001
MPP-PFT-T1-F-P
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
1
Inserts
5
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada HARTING Mini PushPull
  • Typ krytu Průchozí panelový kryt
  • Popis krytu Bez aretačních klipsů
Verze
  • Způsob zajišťování PushPull
  • Podrobnosti Vložku objednávejte zvlášť.
  • Obsah balení S adaptérem
Technické vlastnosti
  • Mezní teplota -40 ... +70 °C
  • Spojovací cykly ≥ 750
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Polybutylentereftalát (PBT)
  • Barva (kryt) Černá
  • Materiál (těsnění) PTS
  • Barva (těsnění) Žlutá
  • Materiál (adaptér) Polyamid (PA)
  • Barva (adaptér) Černá
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 63171-6
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 4,5 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140570658
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte