Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Número de parte: 09 51 121 0005
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conectores
Juegos de conectores
Terminación IDC
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8 + 2x GND
Aleación de cobre
PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm sobre Ni ≥ 2.6 µm Lado de acoplamiento, Sn ≥ 3 µm sobre Ni ≥ 1.8 µm Lado de terminación
PushPull
Material: Tereftalato de polibutileno (PBT) / PA66
Grado de protección: IP65 / IP67
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Número de parte: 09 51 121 0005
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identificazione HARTING ix Industrial®
  • Elemento Set di connettori
  • Caratteristiche Adatto per tutte le versioni PoE
Versione
  • Collegamento A perforazione d'isolante
  • Schermo Schermatura totale, contatti schermati a 360°
  • Numero di poli 8
  • ulteriori contatti + 2x GND
  • Codifica Tipo C
  • Tipi di aggancio PushPull
  • Confezione inclusa custodia, connettore HARTING ix Industrial ® tipo C, schermatura e pressacavo
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttori 0,09 ... 0,14 mm²
  • Sezione conduttori AWG 28 ... AWG 26
  • Diametro esterno del cavo ≤1,2 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1,5 A
  • Corrente d'esercizio 3 A se utilizzato con 4 contatti (1,2,6,7)
  • Tensione di esercizio
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistenza di contatto >100 MΩ
  • Resistenza di contatto ≤ 30 mΩ
  • Resistenza di schermatura ≤ 100 mΩ
  • Temperatura massima -40 ... +70 °C
  • Temperatura di stoccaggio -60 ... +85 °C
  • Umidità relativa
    95 % Non condensante (in esercizio)
    95 % Non condensante (immagazzinamento/trasporto)
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 750
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP65 / IP67
  • Diametro del cavo
    4,5 ... 7,5 mm
    5,5 ... 7,5 mm
  • Tensione di prova Ur.m.s.
    0,5 kV (conttto-contatto)
    0,5 kV (schermatura contatto)
  • Resistenza alle vibrazioni
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/asse
    5,72 m/s² secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
  • Resistenza agli urti
    50 g / 11 ms, 3 impatti / asse e direzione
    5 g / 30 ms, 5 impatti / asse e direzione secondo normative IEC IEC 61373 categoria 1 classe B
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Poliammide (PA)
  • Colore (inserto) Nero
  • Materiale (schermatura)
    Acciaio inox
    Ni ≥ 1,6 µm Lato contatti (schermatura)
    Sn ≥ 0,9 µm su Ni ≥ 0,9 µm Lato collegamento (schermatura)
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    PdNi ≥ 0,64 µm + Au ≥ 0,05 µm su Ni ≥ 2,6 µm Lato contatti
    Sn ≥ 3 µm su Ni ≥ 1,8 µm Lato collegamento
  • Materiale (custodie) Polibutilentereftalato (PBT) / PA66
  • Colore (custodie) Nero
  • Materiale (guarnizioni) HNBR / NBR
  • Colore (guarnizione) Nero
  • Materiale (agganci) Polibutilentereftalato (PBT)
  • Colore (aggancio) Giallo
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    IEC 61076-3-124 Tipo C
    EN 50173-1
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine
    Romania
    Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140455085
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare