myHARTING Login
구성자
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Combinables
4
Tools
2
Accessories
1
데이터가 없습니다.
eShop
Device connectivity
Cable connectors and cable assemblies
...
Data connectors
Industrial Ethernet
09 51 121 0005
품번들: 09 51 121 0005
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
커넥터
커넥터 세트
IDC 절연 이동 터미네이션
정격 전류: 1.5 A
접점: 8 + 2x GND
구리 합금
Ni (≥ 2.6 µm) 위에 PdNi (≥ 0.64 µm) + Au (≥ 0.05 µm) 도금 체결 측면, Ni (≥ 1.8 µm) 위에 Sn (≥ 3 µm) 도금 터미네이션 사이드
PushPull
재료: 폴리부틸렌 테레프탈레이트 (PBP) / PA66
보호 등급: IP65 / IP67
Notes
비교하다
품번들: 09 51 121 0005
MPP-CC-IDC-ix-10p-M-P-STR C-cod AWG28-26
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Combinables
4
Tools
2
Accessories
1
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identificação
Categoria
Conectores
Série
HARTING Mini PushPull
Identificação
HARTING ix Industrial®
Elemento
Jogos de conectores
Características
Adequado para todas as versões PoE
Versão
Método de terminação
绝缘置换连接绝缘位移终端
Blindagem
完全屏蔽360°屏蔽触点
Número de Pólos
8
outros contatos
+ 2x GND
Codificação
C型
Tipo de trava
PushPull
Conteúdo da embalagem
包含底座,HARTING ix Industrial
®
连接器类型 C,屏蔽和电缆紧固件
Características técnicas
Seção transversal do condutor (mm²)
0.09 ... 0.14 mm²
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 28 ... AWG 26
Diâmetro externo do fio
≤1.2 mm
Corrente Nominal
1.5 A
Corrente Nominal
配合 4 个插针(1、2、6、7)使用时为每针 3 A
Tensão Nominal
50 V AC
60 V DC
Características de transmissão
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Resistência de isolamento
>100 MΩ
Resistência de contato
≤ 30 mΩ
Resistência de blindagem
≤ 100 mΩ
Limitação de temperatura
-40 ... +70 °C
Temperatura de armazenamento
-60 ... +85 °C
Umidade relativa
95 % 非冷凝(操作)
95 % 非冷凝(储存/运输)
Ciclos de conexão
≥ 750
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65 / IP67
Diâmetro do cabo
5.5 ... 7.5 mm
Teste a tensão U
r.m.s.
0.5 kV (接头-接头)
0.5 kV (插针屏蔽)
Resistência à vibração
10-500 Hz,5 g,0.35 mm,2h/轴
5.72 m/s² 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Resistência ao impacto
50 g / 11 ms,每个轴3 次冲击
5 g / 30 ms,每个轴冲击5 次 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
Propriedades do material
Material (inserto)
Polyamide (PA)
Cor (inserto)
Black
Material (blindagem)
Stainless steel
Ni ≥ 1.6 µm Mating side (shielding)
Sn ≥ 0.9 µm over Ni ≥ 0.9 µm Termination side (shielding)
Material (contatos)
Copper alloy
Superfície (contatos)
PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm over Ni ≥ 2.6 µm Mating side
Sn ≥ 3 µm over Ni ≥ 1.8 µm Termination side
Material (carcaça/base)
Polybutylene terephthalate (PBT) / PA66
Cor (carcaça/base)
Black
Material (vedação)
HNBR / NBR
Cor (vedação)
Black
Material (trava)
Polybutylene terephthalate (PBT)
Cor (travamento)
Yellow
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
compliant
Status ELV
compliant
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Not contained
Substâncias REACH ANNEX XIV
Not contained
Substâncias REACH SVHC
Not contained
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Not contained
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-3-124 Type C
EN 50173-1
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
11 g
País de origem
Romênia
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140455085
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Spanish_MX)
PDF (체코어)
PDF (덴마크어)
PDF (독일어)
PDF (영어)
PDF (스페인어)
PDF (프랑스어)
PDF (일어)
PDF (한국어)
PDF (이탈리아어)
PDF (스웨덴어)
PDF (폴란드어)
PDF (네덜란드어)
PDF (중국어 번체)
PDF (터키어)
PDF (중국어 간체)
PDF (Portuguese_PT)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
Instructions
조립 설명서
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
조립 및 취급에 대한 특정 정보
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다