Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
2
Part number: 09 15 100 6121
M23 male-c 2mm (0,75 - 2,5mm²) Au
M23 male-c 2mm (0,75 - 2,5mm²) Au

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
2 mm
Rated current: ≤20 A
Male
Copper alloy
Gold plated
Conductor cross-section: 0.75 ... 2.5 mm²
AWG 19 ... AWG 14
Notes
Compare
Part number: 09 15 100 6121
M23 male-c 2mm (0,75 - 2,5mm²) Au
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
2
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Érintkezők
  • Sorozat Kör-keresztmetszetű csatlakozók M23
  • Azonosítás Signal
  • Érintkező típusa Krimpelhető érintkező
  • Az érintkező leírása 2 mm
Verzió
  • Fajta Apa
  • Gyártási folyamat Esztergált érintkezők
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,75 ... 2,5 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 19 ... AWG 14
  • Névleges áramerősség ≤ 20 A
  • Érintkező ellenállás ≤ 3 mΩ
  • Blankolási hossz 4 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Arany bevonatú
  • RoHS konform, kivétellel
  • RoHS kivételek 6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
  • ELV státusz konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok Ólom
  • ECHA SCIP szám 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Igen
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Ólom
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 0,554 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140188938
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
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
Instructions
Assembly instructions

Show information

Download Settings

Show information

Manual
Download Settings
Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare