Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 21 37 350 0F72 050
M23_17P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
M23_17P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 5 m
Notes
Compare
Part number: 21 37 350 0F72 050
M23_17P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ 丸型コネクタ M23
  • 名称 Signal
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 片側組み立て済み
  • コネクタ 1
    M23
    メス ストレート型
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • 特長
    難燃性
    オイル耐性およびUV耐性
    高いEMC耐性
    ハロゲンフリー
バージョン
  • ケーブル長さ 5 m
  • 芯数 17
  • 芯線構造 17x AWG 18
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 9 A
  • 定格電圧 150 V
  • 使用温度範囲 -40 ... +80 °C
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP67
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) 銀メッキ
  • 材質 (ケーブル) PUR (ポリウレタン)
  • カラー(ケーブル)
  • 材質 (オーバーモールド) 熱可塑性ポリウレタン樹脂 (TPU)
  • 色 (オーバーモールド)
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140241145
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
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
HARTING M23 Circular Connectors - Selection Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare