Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
1
Hoods/Housings
15
Part number: 21 17 529 0000
M17-INS-HYB-CRT-9P-5+3+PE-MA
M17-INS-HYB-CRT-9P-5+3+PE-MA

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Male
Polyamide (PA)
Black
Contacts: 9
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 21 17 529 0000
M17-INS-HYB-CRT-9P-5+3+PE-MA
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
6
Combinables
1
Hoods/Housings
15
Product Details
Identificación
  • Categoría Inserts
  • Serie Circular connectors M17
  • Identificación Power
  • Elemento Inserts
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 9
  • Numero de contactos de señal 5
  • Numero de contactos de potencia 3
  • Numero de contactos especiales 1
  • Especificación de contactos especiales Contacto PE
Características técnicas
  • Corriente nominal (señal) 3.6 A
  • Tensión nominal (señal) 60 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 1.5 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Corriente nominal (potencia) 14 A
  • Tensión nominal (potencia) 630 V
  • Tensión de choque nominal (potencia) 6 kV
  • Nivel de contaminación (potencia) 3
  • Tensión nominal según UL (señal) 60 V
  • Tensión nominal según UL (Potencia) 600 V
  • Tensión nominal según CSA (señal) 60 V
  • Tensión nominal según CSA (Potencia) 600 V
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 en preparación
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 3.83 g
  • País de origen Romania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140819429
  • ETIM EC003557
  • eCl@ss 27.440.223,00
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
Instructions
Assembly instructions