Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 21 37 520 0F04 100
M17 FE str molded 17p PVC open end,10m
M17 FE str molded 17p PVC open end,10m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan één zijde
Koperkabel (rond)
Kabellengte: 10 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 21 37 520 0F04 100
M17 FE str molded 17p PVC open end,10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
標識
  • 類別 Systeembekabeling
  • 系列 圓形連接器 M17
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 Voorgemonteerd aan één zijde
  • 連接器1
    M17 Omgespoten
    Vrouwelijk Recht
  • 電纜類別 Koperkabel (rond)
版本
  • 電纜長度 10 m
  • 蕊數 17
  • 蕊結構 17x AWG 22
技術參數
  • 額定電流 ‌ 2 A
  • 額定電壓 60 V
  • 極限溫度 -20 ... +80 °C
  • 防護等級符合IEC 60529
    IP65
    IP67
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) Zwart
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 1,100 g
  • 原產國 中國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140240858
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare