Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
1
Inserts
16
Part number: 21 17 200 6100
M17-DEVH-SCR/BAY-ANG-TRN-21x21-2.7
M17-DEVH-SCR/BAY-ANG-TRN-21x21-2.7

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Panel feed through housing
Front mounting
Size: M17
Screw locking, Toggle locking
Angled entry
Material (hood/housing): Copper-zinc alloy
Nickel plated
Degree of protection: IP66 / IP67 screwed / locked condition
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 21 17 200 6100
M17-DEVH-SCR/BAY-ANG-TRN-21x21-2.7
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
Accessories
1
Inserts
16
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie Conectores circulares M17
  • Tipo de capota/base Base pasacables
  • Descripción de capota/base Montaje frontal
Versión
  • Tamaño M17
  • Blindaje apantallado
  • Versión Entrada en ángulo
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo a tornillo
    Bloqueo por palanca
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP66 / IP67 estado enroscado/bloqueado
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Aleación de cobre-cinc
  • Superficie (capota/base) Niquelado
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Trióxido de antimonio
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 en preparación
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 65,136 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140568471
  • eCl@ss 27.440.224,00
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
Instructions
Assembly instructions