Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
182
Part number: 21 03 311 6502
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Y-distributor
Notes
Compare
Part number: 21 03 311 6502
M12-ADPT-M12/M12-5/5P-ACOD-M/F/F-STR
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
182
Product Details
标识
  • 类别 附件
  • 系列 圆形连接器 M12
  • 连接器1
    母头
    5 针
    A编码
  • 连接器2
    母头
    5 针
    A编码
  • 附件种类 Y 分线器
版本
  • 公母类型
    公头
    母头
  • 屏蔽 无屏蔽
  • 针数 5
  • 编码 A编码
技术参数
  • 额定电流 ‌ 4 A
  • 额定电压 60 V
  • 极限温度 -30 ... +85 °C
  • 插拔次数 ≥ 100
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67 插配状态
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) 镍表面镀金 界面端
  • 材料 (上壳/底座) Thermoplastic polyurethane (TPU)
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • 规格 IEC 61076-2-101
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 25 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140236615
  • ETIM EC002943
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)