Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
Cikkszám: 09 45 115 1560
Han 3A RJ45 10G metal plug set
Han 3A RJ45 10G metal plug set

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozók
Kábelcsatlakozó RJ45
IDC vezeték-rögzítés
Érintkezők: 8
Lengő csatlakozóház
Egyenes
Méret: 3 A
Anyag: Présöntött cink
Védettségi fokozat: IP65, IP67
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 115 1560
Han 3A RJ45 10G metal plug set
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
17
Tools
2
Accessories
1
Termékleírás
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie RJ45
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones RJ45
  • Tipo de capota/base Capota
  • Descripción de capota/base Recto
  • Características Apto para todas las versiones PoE
Versión
  • Método de terminación
    Terminación IDC
    IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Tamaño 3 A
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
  • Contenidos del paquete
    Aislante de conector
    Capotas/bases
    Prensaestopa
    Instrucciones de montaje
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,1 ... 0,32 mm² Trenzado
    0,22 ... 0,32 mm² Sencillo
  • Sección de cable [AWG]
    AWG 27/7 ... AWG 22/7 Trenzado
    AWG 27/1 ... AWG 22/1 Sencillo
  • Diámetro exterior de hilo ‌1,6 mm
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diámetro de cable 5 ... 9 mm
  • Resistencia a las vibraciones
    10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje
    7,9 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes 5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Color (capota/base) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Plomo
    2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Trióxido de antimonio
    Plomo
    Níquel
    Naftalina
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 100 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140058835
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás