Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Part number: 09 12 006 2662
Han Q 4/2-M insert with QL 2,5-6mm²
Han Q 4/2-M insert with QL 2,5-6mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Axial screw termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Size: Han-Compact®
Contacts: 6
Conductor cross-section: 2.5 ... 6 mm² 0.25 ... 1.5 mm² Signal
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 12 006 2662
Han Q 4/2-M insert with QL 2,5-6mm²
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Tools
3
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
27
Product Details
Identificação
  • Categoria Inserts
  • Série Han® Q
  • Identificação 4/2
Versão
  • Método de terminação Axial screw termination
  • Gênero Male
  • Tamanho Han-Compact®
  • Número de Pólos 6
  • Número de contatos de sinal 2
  • Número de contatos de potência 4
  • contato terra Yes
  • Detalhes With Han-Quick Lock® signal contacts
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor
    2.5 ... 6 mm²
    0.25 ... 1.5 mm² Signal
  • Corrente nominal (sinal) 10 A
  • Tensão nominal (sinal) 250 V
  • Tensão nominal de impulso (sinal) 4 kV
  • Grau de poluição (sinal) 3
  • Corrente Nominal (potência) 40 A
  • Tensão nominal entre condutor e terra (Potência) 400 V
  • Tensão nominal entre condutores (Potência) 690 V
  • Tensão nominal de impulso (potência) 6 kV
  • Grau de poluição (potência) 3
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Resistência de contato ≤ 0.3 mΩ
  • Resistência do contato, área do sinal < 3 mΩ
  • Torque de aperto 1.8 Nm
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
Material properties
  • Material (inserto) Polycarbonate (PC)
  • Cor (inserto) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos) Silver plated
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exceções RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
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
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
    Naphthalene
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 46.34 g
  • País de origem Romania
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140017283
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
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
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare