Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
9
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
85
Frames
28
Part number: 09 14 004 3041
Han CC Protected module, crimp male
Han CC Protected module, crimp male

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Han® CC Protected module
Single module
Crimp termination
Male
Contacts: 4
Conductor cross-section: 1.5 ... 6 mm²
Rated current: ‌40 A
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Part number: 09 14 004 3041
Han CC Protected module, crimp male
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
9
Combinables
1
Tools
1
Hoods/Housings
85
Frames
28
Product Details
Azonosítás
  • Kategória Modulok
  • Sorozat Han-Modular®
  • Modul típusa Han® CC védett modul
  • A modul mérete Önálló modul
  • Tulajdonságok Érintésvédelemmel szerelt érintkezők
Verzió
  • Lezárási mód Krimpelhető csatlakoztatás
  • Fajta Apa
  • Érintkezők száma 4
  • Részletek A krimpelhető érintkezőket, kérjük külön rendelje meg.
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 1,5 ... 6 mm²
  • Névleges áramerősség ‌ 40 A
  • Névleges feszültség ‌ 830 V
  • Névleges impulzus feszültség 8 kV
  • Szennyeződési fok 3
  • Névleges feszültség UL szabvány szerint 600 V
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +125 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polikarbonát (PC)
  • Színes (betét) RAL 7032 (kavicsszürke)
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
  • Jóváhagyások DNV GL
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 2
  • Nettó tömeg 4,59 g
  • Származási ország Németország
  • Európai vámtarifaszám 85389099
  • GTIN 5713140020139
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Eco®
Chapter Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare