Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
14
Spare Part
2
Inserts
42
Frames
2
Part number: 19 30 010 0537
Han B Hood Side Entry HC 2 Levers M32
Han B Hood Side Entry HC 2 Levers M32

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hood
Size: 10 B
High construction
Double locking lever (on the hood)
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Side entry
1x M32
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 19 30 010 0537
Han B Hood Side Entry HC 2 Levers M32
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
14
Accessories
14
Spare Part
2
Inserts
42
Frames
2
Product Details
Identificazione
  • Categoria Custodie
  • Serie di custodie fisse e volanti Han® B
  • Tipo di custodia Custodia
  • Tipo Versione alta
Versione
  • Taglia 10 B
  • Versione Uscita laterale
  • Uscita cavo metrica 1x M32
  • Tipi di aggancio Aggancio a doppia leva (sulla custodia volante)
  • Han-Easy Lock® si
  • Settori di applicazione Custodie standard per connettori industriali
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +125 °C
  • Nota sulla temperatura limite For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grado di protezione secondo IEC 60529
    IP65
    IP66
    IP67
  • Certificazioni UL 50/ UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Aluminium die-cast
  • Finitura superficiale (custodie) Powder-coated
  • Colore (custodie) RAL 7037 (dust grey)
  • Materiale (agganci)
    Polycarbonate (PC)
    Stainless steel
  • Colore (aggancio) RAL 7037 (dust grey)
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 (leve di aggancio) V-0
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni
    CE
    DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 192,8 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140125469
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare