Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
20
Accessories
6
교체 부품
2
인서트
24
Frames
2
Part number: 09 30 006 0753
Han 6B-kg-LB-29
Han 6B-kg-LB-29

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable to cable housing
With adapter
Size: 6 B
High construction
Single locking lever
Polycarbonate (PC), Stainless steel
Top entry
1x Pg 29
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Part number: 09 30 006 0753
Han 6B-kg-LB-29
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
20
Accessories
6
교체 부품
2
인서트
24
Frames
2
Product Details
식별
  • 카테고리 후드/하우징
  • 후드/하우징 시리즈 Han® B
  • 후드/하우징 타입 케이블 투 케이블 하우징
  • 후드/하우징 설명 어댑터 적용
  • 타입 높은 구조
버전
  • 규격 6 B
  • 버전 톱 엔트리
  • 케이블 엔트리 1x Pg 29
  • 잠금 유형 싱글 잠금 레버
  • Han-Easy Lock®
  • 응용 분야 산업 커넥터용 표준 후드/하우징
기술적 특성
  • 제한 온도 -40 ... +125 °C
  • 제한 온도 참고 IEC 61984에 따른 커넥터로서 사용 지원.
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
  • UL 50 / UL 50E 규격에 따른 유형 등급
    4
    4X
    12
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 알루미늄 다이-캐스트
  • 표면 (후드/하우징) 분말 코팅방식
  • 컬러 (후드/하우징) RAL 7037 (더스트 그레이)
  • 재료 (실) NBR
  • 재료 (잠금장치)
    폴리카보네이트 (PC)
    스테인리스 강
  • 컬러 (잠금) RAL 7037 (더스트 그레이)
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스(잠금 레버) V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP 넘버 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
    나프탈렌
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • 승인규격
    CE
    DNV GL
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 198.1 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140043992
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors