Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 20 003 5408
Han 3A-AK-Dichtung,Kappe o. glatt
Han 3A-AK-Dichtung,Kappe o. glatt

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Protection cover
for bulkhead mounted housings, for surface mounted housings, Thermoplastic, With seal
Size: 3 A
Single locking lever
Material (hood/housing): Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Material (seal): NBR
Degree of protection: IP44, IP65 / IP67 with seal screw 09 20 000 9918
Notes
Compare
Part number: 09 20 003 5408
Han 3A-AK-Dichtung,Kappe o. glatt
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identificare
  • Categoria Accesorii
  • Serii de carcase/prize Han A®
  • Tip de accesorii Capac de protecţie
  • Descrierea accesoriului
    pentru prize de panou
    pentru prize montate pe suprafaţă
    Termoplastic
    Cu garnitură de izolare
Versiune
  • Mărime 3 A
  • Tip blocare Levier de blocare individual
  • Detalii pentru inserţie mamă montată sau pentru inserţie Han-Brid® montată
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +125 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529
    IP44
    IP65 / IP67 Cu şurub de garnitură 09 20 000 9918
  • Clasificarea de tip conform UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Policarbonat (PC)
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 7032 (gri pietriş)
  • Material (etanşare) NBR
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaţii şi omologări
  • Omologări DNV GL
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 3,6 g
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140038899
  • ETIM EC002314
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare