Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
17
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
80
Număr articol: 19 20 003 0415
Han 3A HTE, plastic (7-12mm)
Han 3A HTE, plastic (7-12mm)

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Carcasă
Cu presetupă integrată
Mărime: 3 A
Levier de blocare individual
Intrare verticală
1x Integrate
Material (carcasă/priză): Policarbonat (PC)
RAL 7032 (gri pietriş)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 19 20 003 0415
Han 3A HTE, plastic (7-12mm)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
17
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
80
Detalii produs
Identification
  • Category Hoods/Housings
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Type of hood/housing Hood
  • Description of hood/housing With integrated cable gland
Version
  • Size 3 A
  • Version Top entry
  • Cable entry 1x Integrated
  • Locking type Single locking lever
  • Field of application Standard Hoods/housings for industrial applications
  • Pack contents Please order seal screw separately.
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature For use as a connector according to IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP44
    IP65 With seal screw
    IP67 With seal screw
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • Cable diameter 7 ... 12 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Polycarbonate (PC)
  • Colour (hood/housing) RAL 7032 (pebble grey)
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
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 21.1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140164154
  • ETIM EC000437
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Links
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați