Tipo de carcaça/base
Base de montagem em superfície
Descrição da carcaça/base
Parte inferior aberta
Versão
Tamanho
3 A
Versão
Entrada superior
Entrada de cabo
1x M20
Tipo de trava
Alavanca de trava individual
Campo de aplicação
Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC
Conteúdo da embalagem
Por favor, peça o parafuso separadamente.
Características técnicas
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP44
IP65 Com parafuso de vedação
IP67 Com parafuso de vedação
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E
12
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)
Não revestido
Cor (carcaça/base)
Não pintado
Material (vedação)
PTFE
Material (trava)
Aço
Superfície (travamento)
Zincado
RoHS
conformidade com exceção
Exceções RoHS
6 a) / 6 a)-I: Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem e em aço galvanizado, num teor ponderal não superior a 0,35 % / Chumbo como elemento de liga em aço para maquinagem, num teor ponderal não superior a 0,35 %, e em componentes de aço galvanizado a quente pelo processo descontínuo, num teor ponderal não superior a 0,2 %