Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
Varenummer: 19 39 616 0446
Han 16HP Direct/B-HTE-M25
Han 16HP Direct/B-HTE-M25

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Hood
Size: 16 B
Screw locking
Stainless steel
Top entry
1x M25
Material (hood/housing): Aluminium die-cast
Powder-coated
RAL 7037 (dust grey)
Material (seal): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Varenummer: 19 39 616 0446
Han 16HP Direct/B-HTE-M25
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
15
Spare Part
1
Inserts
34
Frames
2
produkt detaljer
Identification
  • Category Kabelkåpor/chassihus
  • Series of hoods/housings Han® HP Direct B
  • Type of hood/housing Kabelkåpa
Version
  • Size 16 B
  • Version Toppingång
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x M25
  • Locking type Skruvlåsning
Technical characteristics
  • Tightening torque (screw locking) ‌ 4 Nm
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature För användning som kontaktdon enligt IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP66
    IP68
    IP69 / IPX9K enligt ISO 20653
Material properties
  • Material (hood/housing) Aluminium pressgjuten
  • Surface (hood/housing) Pulverbeläggning
  • Colour (hood/housing) RAL 7037 (dammgrå)
  • Material (seal) NBR
  • Material (locking) Rostfritt stål
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Innehåller ej
  • REACH ANNEX XIV substances Innehåller ej
  • REACH SVHC substances Innehåller ej
  • California Proposition 65 substances Ja
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naftalen
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R1 (HL 1-3)
    R7 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 330 g
  • Country of origin Kina
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140182448
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare