Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 09 45 600 0751
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 1000m
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 1000m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Copper cable (round)
Flame retardant, Halogen-free, Oil resistant
4x 2x AWG 26/7
PUR (polyurethane)
Cable length: 1,000 m
Cat. 7A Class FA up to 1,000 MHz
Notes
Compare
Varenummer: 09 45 600 0751
HARTING IE Cat.7A 4x2xAWG26/7 PUR, 1000m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identyfikacja
  • Kategoria Sistema de cableado
  • Element Cables a granel
  • Specyfikacje No ensamblado
  • Typ przewodu Cable de cobre (redondo)
  • Opis przewodu
    Retardante de llama
    Sin halógenos
    Resistente al aceite
  • Nadruk na przewodzie HARTING INDUSTRIAL CABLE S/FTP CAT 7A PUR 4x2xAWG26/7$094560001090000$ $BA-Nr.$ $m-sign.$
  • Cechy Transmission characteristics up to 1200 MHz.
Wersja
  • Długość kabla 1.000 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
Charakterystyka techniczna
  • Napięcie znamionowe ≤ 125 V
  • Napięcie znamionowe > 125 V
  • Charakterystyka transmisji Cat. 7A Clase FA de hasta 1.000 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -40 ... +70 °C no desplazado
    -10 ... +50 °C movido
  • Średnica przewodu 6,4 mm
  • Minimalny promień gięcia 5x diámetro de cable (plegado repetido)
  • Wytrzymałość na rozciąganie ≤60 N
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Tłumienność łączenia @ 20°C / 10 MHz ‌ 5 mΩ/m
  • Rezystancja przewodnika @ 20 °C ≤145 Ω/km
  • odporność izolacji @ 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Sygnał czasu rozruchu @ 20 °C ≤ 4,4 ns/m
  • Impedancja @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretano)
  • Kolor (kabel) Amarillo
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje No incluido
  • REACH ANEKS XIV substancje No incluido
  • REACH SVHC substancje No incluido
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 60332-2-2 Retardo de llama
    IEC 60754-1 Ausencia de halógenos
    IEC 60754-2 Ausencia de halógenos
    IEC 61034-1 Densidad de humo
    IEC 61034-2 Densidad de humo
    EN 60811-2-1 Resistencia al aceite
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1.000
  • Waga netto 53 g
  • Waga netto ‌ 46 g/m
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140273757
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare