Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 45 600 0650
HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 500m
HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 500m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Медный кабель (круглый)
4x 2x AWG 23/1
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Длина кабеля: 500 m
Кат. 7 Класс II до 2000 МГц
Примечания
Compare
Артикул: 09 45 600 0650
HARTING IE Cat.7 4x2xAWG23/1 PUR, 500m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
Versión
  • Longitud de cable 500 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 23/1
Características técnicas
  • Características de transmisión
    Cat. 7 Clase II hasta 2000 MHz
    Cat. 7 Clase F de hasta 600 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +70 °C no desplazado
    -10 ... +50 °C movido
  • Radio de flexión mínimo
    8x diámetro de cable (plegado repetido)
    4x diámetro de cable (plegado único)
  • Resistencia de conductor a 20 °C ≤75 Ω/km
  • Resistencia de aislamiento a 20 °C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Tiempo de ejecución de señal a 20 °C ≤ 4,2 ns/m
  • Impedancia a 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1-2 Retardo de llama
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 39.200 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140062191
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare