Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
5
Werkzeuge
3
Artikelnummer: 09 67 000 8157
DSUB-ME-CR-KON AWG20-24;AFS3;L10.000
DSUB-ME-CR-KON AWG20-24;AFS3;L10.000

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpkontakt
Stift
Kupferlegierung
Leiterquerschnitt: 0,25 ... 0,52 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 67 000 8157
DSUB-ME-CR-KON AWG20-24;AFS3;L10.000
Notiz
Vergleichen
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
5
Werkzeuge
3
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Geschlecht Stift
  • Fertigungsverfahren gestanzte Kontakte
  • Lieferumfang
    10000 Stück auf Rolle
    Abrollrichtung links
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt 0,25 ... 0,52 mm²
  • Leiterquerschnitt AWG 24 ... AWG 20
  • Aderaußendurchmesser ≤1,52 mm
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Abisolierlänge 2,5 ... 3 mm
  • Anforderungsstufe 3
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 3.000 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140087026
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 05
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen