Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 66 67 009 0347
InduCom9 9p 2T-entry hexscrew M3
InduCom9 9p 2T-entry hexscrew M3

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Capac priză
Adecvat pentru plăci de circuite
Mărime: D-Sub 1
Şurub hexagonal Filet M3
Intrare verticală
2x
Material (carcasă/priză): Zinc turnat sub presiune
Gradul de protecţie: IP30
Note
Comparați
Număr articol: 66 67 009 0347
InduCom9 9p 2T-entry hexscrew M3
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Seria D-Sub
  • Identificare InduCom
  • Tip carcasă/priză Capac priză
  • Descriere carcasă/priză Adecvat pentru plăci de circuite
Versiune
  • Mărime D-Sub 1
  • Versiune Intrare verticală
  • Numărul de intrări de cablu 2
  • Intrare cablu 2x
  • Protecţie suprasolicitare Este disponibilă o clemă de cablu InduCom suplimentară sau o combinaţie crimpată flanşă - bucşă, în funcţie de utilizarea cablului.
  • Tip blocare Şurub hexagonal Filet M3
  • 2 piese Da
  • Separabile Da
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    0,4 Nm şurub capac
    0,4 Nm Şurub de blocare
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP30
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Zinc turnat sub presiune
  • Material (şurub) Alamă, placată cu nichel
  • Lungime 61,7 mm
  • Lăţime 31 mm
  • Înălţime 14,8 mm
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 62 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140163942
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați