Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
Pokrywa możne zostać przykręcona
Wersja
Rozmiar
D-Sub 2
Wersja
Górne wyprowadzenie kabla
Liczba wejść kablowych
1
Wyprowadzenie przewodu
1x
Mocowanie kabli
Zacisk kablowy
Typ blokowania
Z krótkimi śrubami mocującymi Gwint M3
2 części
Tak
Rozdzielny
Tak
Charakterystyka techniczna
Moment dokręcający
0,25 Nm Śruba zacisku kablowego
0,25 Nm śruba pokrywy
0,4 Nm Śruba blokująca
Temperatura otoczenia
-20 ... +90 °C
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP30
Średnica przewodu
3,3 ... 8,5 mm
Właściwości materiału
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Tworzywo termoplastyczne
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
Czarny
Długość
33 mm
Szerokość
40 mm
Wysokość
15,2 mm
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6a) / 6a)-I: Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem i w stali galwanizowanej zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo / Ołów jako pierwiastek stopowy w stali do obróbki skrawaniem zawierającej do 0,35 % ołowiu masowo i w częściach wykonanych ze stali galwanizowanej metodą wsadowego cynkowania ogniowego zawierających do 0,2 % ołowiu masowo
6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Yes
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011