Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
Part number: 09 67 000 7470
D SUB FE turned contact_AWG24-28_PL1 HMC
D SUB FE turned contact_AWG24-28_PL1 HMC

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Female
Copper alloy
HMC gold plated
Conductor cross-section: 0.08 ... 0.21 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
Part number: 09 67 000 7470
D SUB FE turned contact_AWG24-28_PL1 HMC
Notes
Compare
NEW
Crimp Advisor
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
Product Details
Название
  • Категория Контакты
  • Серия D-Sub
  • Тип контакта Обжимной контакт
Версия
  • Тип Розетка
  • Производственный процесс Точеные контакты
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0,08 ... 0,21 mm²
  • Поперечное сечение проводника AWG 28 ... AWG 24
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Длина снятия изоляции 4,5 mm
  • Уровень исполнения 1
  • Циклы сопряжения с другими компонентами HMC ≥ 10.000
Свойства материала
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты) HMC позолоченный
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 0,1 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140229273
  • ETIM EC000796
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
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
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han® HMC
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare