Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 09 45 453 1610
Calotte red
Calotte red

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Calotte
Red
Diameter of the mounting hole: 22.3 mm
Notes
Compare
Varenummer: 09 45 453 1610
Calotte red
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Identifiering
  • Kategori Operatörsgränssnitt
  • Serie har-light
  • Tillbehörstyp Kalott
Version
  • Installationshålets diameter 22.3 mm
Materialprestanda
  • Färg (tillbehör) Red
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Not contained
  • Brandskydd på järnvägsfordon EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav fastställt med risknivåer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 508 NKCR2.E534795
    CSA 22.2 No. 14-18 NKCR8.E534795
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 10
  • Nettovikt 0,56 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN
    5713140449473
    5713140449480
  • eCl@ss 27.371.231,00
  • ETIM EC001072
  • UNSPSC 24.0 39111815
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

EPLAN Data Portal

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Instructions
Assembly instructions

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare