Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
9
Tools
2
Accessories
1
部品番号: 09 45 182 9001
ix Industrial 10B-PP-3 plug SL-I26
ix Industrial 10B-PP-3 plug SL-I26

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
Connectors
Cable connector Straight
IDC termination
Rated current: ‌1.5 A
Contacts: 10
Copper alloy
PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm over Ni ≥ 2.6 µm Mating side, Sn ≥ 3 µm over Ni ≥ 1.8 µm Termination side
PushPull
Material: Polycarbonate (PC), Polyamide (PA)
Degree of protection: IP20
ノート
Compare
部品番号: 09 45 182 9001
ix Industrial 10B-PP-3 plug SL-I26
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
9
Tools
2
Accessories
1
製品詳細
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ HARTING ix Industrial®
  • 名称 Signal
  • エレメント ケーブルコネクタ
  • 仕様 ストレート型
バージョン
  • 結線方式 IDC接続
  • シールド 完全シールド、360°シールドコンタクト
  • コンタクト数 10
  • コーディング タイプ B
  • ロックタイプ PushPull
技術的特性
  • 導体断面積 0.09 ... 0.14 mm²
  • 導体断面積 AWG 28 ... AWG 26
  • ワイヤー外径 ≤1.2 mm
  • 定格電流 ‌ 1.5 A
  • 定格電流 4コンタクト(1、2、6、7)で使用時 3A
  • 定格電圧
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 絶縁抵抗 >500 MΩ
  • 接触抵抗 ≤ 30 mΩ
  • シールド抵抗 ≤ 100 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 保管温度 -30 ... +60 °C
  • 相対湿度
    95 % 結露なきこと(使用中)
    95 % 結露なきこと(保管/輸送中)
  • 挿入力 ≤ 25 N
  • 引抜力 ≤ 25 N
  • 嵌合回数 ≥ 5,000
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
  • ケーブル径 6 ... 7.2 mm
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0.5 kV
  • 保持力 ≥80 N ロック
  • 耐振動性
    10-500Hz、0.35mm / 50m/s², 2h/軸
    5.72 m/s² IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
  • 耐衝撃性
    30 g / 11 ms、3衝撃 / 軸方向
    50 g / 30 ms、3衝撃 / 軸方向 IEC 61373 カテゴリ1 クラスBに準拠
材質
  • 材質 (インサート) Polyamide (PA)
  • カラー(インサート) Black
  • 材質 (シールド)
    ステンレススチール
    Ni ≥ 1.6µm 嵌合側(シールド)
    スズ 0.9µm以上、下地ニッケル0.9µm以上 結線側(シールド)
  • 材質 (コンタクト) Copper alloy
  • 表面 (コンタクト)
    PdNi ≥ 0.64 µm + Au ≥ 0.05 µm over Ni ≥ 2.6 µm Mating side
    Sn ≥ 3 µm over Ni ≥ 1.8 µm Termination side
  • 材質 (フード/ハウジング)
    Polycarbonate (PC)
    Polyamide (PA)
  • カラー(フード/ハウジング) Black
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Yes
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP番号 a4a9de28-6060-4c0d-b79b-5842f7db41be
  • カリフォルニアProposition 65物質 Not contained
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
商用データ
  • 梱包寸法 5
  • 正味重量 0.01 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140283565
  • ETIM EC002636
  • eCl@ss 27,440,114.00
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Instructions
Assembly instructions

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare