Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
6
Objednací číslo: 33 28 020 2002 100
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 10m
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 10m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Bezhalogenové, Odolné proti olejům, Ohnivzdorné
Délka kabelu: 10 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 28 020 2002 100
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 10m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
6
Detaily produktu
Identification
  • Category Câbles assemblés
  • Series HARTING T1 Industrial
  • Element Cordons
  • Specification Pré-équipé des deux côtés
  • Connector 1
    HARTING T1 Industrial
    Surmoulé
  • Connector 2
    HARTING T1 Industrial
    Surmoulé
  • Type of cable Câble cuivre (rond)
  • Description of the cable
    sans halogène
    Résistant à l'huile
    Ignifuge
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 2
  • Core structure 1x 2x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage ‌ 60 V DC
  • Transmission characteristics 600 MHz Bande passante
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Shielding resistance ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature
    -40 ... +80 °C indifférent
    -25 ... +80 °C enlevé
  • Mating cycles ≥ 1.000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Test voltage UDC
    1 kV (contact-contact)
    2,25 kV (contact-terre)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyuréthane)
  • Colour (cable) Jaune
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Oui
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 69a540f5-7b39-4e74-832e-14618bec5629
  • California Proposition 65 substances Oui
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (alimentation électrique à distance via PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Ininflammabilité
    EN 60811-404 Résistance à l'huile
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Lettonie
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140247024
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte