Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
26
Accessories
1
Codice prodotto: 09 45 545 1568
RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20
RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Coupler
RJ45
Zinc die-cast
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 545 1568
RJI RJ45 Keystone bulkhead jack IP20
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
26
Accessories
1
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Connectors
  • Series HARTING RJ Industrial®
  • Element Coupler
  • Specification RJ45
Version
  • Size Keystone version
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 8
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6 Class E up to 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Surface (hood/housing) Nickel plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 18 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140061415
  • eCl@ss 27440190 Industry connector (unspecified)
  • ETIM EC001264
  • UNSPSC 24.0 39121409
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
HARTING Device Connectivity
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta